Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Широкий промінь, Чорний
ST210T 27S/840 PSU WB BK
Опис виробу
Track projector, Алюміній, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Широкий промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років