Україна - Українська

Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Середній промінь, Чорний

ST210T 27S/840 PSU MB BK

Опис виробу

Track projector, Алюміній, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Середній промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505102051
Повний код замовлення: 871869998270600