Україна - Українська

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Чорний

ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402

Опис виробу

Полікарбонат, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2800 lm, 20.7 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Трекові

Код замовлення: 910505104528
Повний код замовлення: 872016959024300

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104528 uk_UA pdf 282.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104528_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104528_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 IES
Файли Revit
Revit file - ST332TI - 910505104528 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402 LDT