Україна - Українська

Philips GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Чорний

ST332T 17S/840 PSU HMB BK402

Опис виробу

Полікарбонат, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Трекові

Код замовлення: 910505104521
Повний код замовлення: 872016959017500

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104521 uk_UA pdf 223.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104521_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104521_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 IES
Файли Revit
Revit file - ST332TI - 910505104521 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 LDT