Україна - Українська

Philips 3-circuit Square RCS750

RCS750 система 3-х контурного шинопроводу з квадратним перерізом — гнучка та багатофункціональна

Вироби

Очистити все

Вибачте, не знайдено результатів для {name}

Інформація щодо групи продуктів

Опис

RCS750 система 3-х контурного шинопроводу з квадратним перерізом складається з суцільної алюмінієвої шини, що доступна в варіантах довжини 1, 2, 3 і 4 м із чотирма електричними провідниками. Можна легко створити будь-яку конфігурацію: горизонтальну чи вертикальну, вмонтовану на стелі або в стелі, на стіні чи на підлогових панелях. Систему також можна використовувати як плаваючу конструкцію. Всі світильники мають окреме джерело живлення і можуть вибірково вмикатися. Їх можна легко пересувати, щоб змінити освітлення та вигляд. Таким чином можна створити багатофункціональну трекову систему для підсвічування, а також для підвішування рекламних і декоративних матеріалів. Також доступний асортимент адаптерів, з'єднань джерела живлення та монтажних аксесуарів

Переваги

  • Гнучка система 3-х контурного шинопроводу для професійного користувача дозволяє відносно легко створити будь-яку необхідну конфігурацію.

  • Усі світильники мають окремий перемикач живлення, тому їх можна легко переміщати, зокрема для створення мінливої атмосфери у вітринах або в інтер’єрах.

Характеристики

  • Можна використовувати з усіма світлодіодними точковими світильниками Philips для кріплення на шинопровід 3C

  • Доступна довжина: 1, 2, 3 і 4 м

Застосування

  • Крамниці
  • Внутрішнє архітектурне освітлення

Файли