Україна - Українська

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 51 W, 10000 lm, 4000 K, Кут променя 90°, IP66, IK08

BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB

Опис виробу

Штампований алюміній, Сірий, Базальтово-сірий (RAL7012), Одношарове порошкове покриття, Кронштейн, Поверхні, Підвісні, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Кут променя 90°, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Гвинтове з’єднання

Код замовлення: 911401553645
Повний код замовлення: 872110330636400

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Клас експлуатації
    Клас C, світильник без обслуговуваних частин, не обслуговується
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Unclassified

Файли