Philips Знак виходу, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELB3h
EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH
Опис виробу
Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Прозорий, Стійкий до УФ-випромінювання полікарбонатний корпус, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 3 полюси, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп -
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Гарантійний період 5 років