Philips Аварійний прожектор, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELB3h
EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20
Опис виробу
Recessed, D50 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Оптичний пристрій для відкритих зон або коридорів, Прозорий, Стійкий до УФ-випромінювання полікарбонатний корпус, IP20 | Захист пальців, IK04 | 0,5 Дж покращений стандарт, II клас безпеки, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп -
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Service tag Ні
- Сходи вартості Значення
- Гарантійний період 5 років