Україна - Українська

Philips Аварійний прожектор, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Опис виробу

Recessed, D50 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Оптичний пристрій для відкритих зон або коридорів, Прозорий, Стійкий до УФ-випромінювання полікарбонатний корпус, IP20 | Захист пальців, IK04 | 0,5 Дж покращений стандарт, II клас безпеки, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 912401483504
Повний код замовлення: 871869979889500

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    -
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Тип модуля джерела світла
    LED
  • Service tag
    Ні
  • Сходи вартості
    Значення
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912401483504 uk_UA pdf 207.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-912401483504_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912401483504_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 2.9 kB