Philips Emergency downlight EM120B

Автономне 3-годинне просторове освітлення

Вироби

Виріб Порівняти
90
180
5000
4
22

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Безпека є надзвичайно важливою для власників будівель, тому їхня головна турбота — наявність належного просторового освітлення. Аварійний світильник із низхідним освітленням EM120B пропонує просте рішення для автономного просторового освітлення, яке повністю відповідає європейським нормам. Літієва батарея (LiFePO4) має багато переваг над виробами на основі нікелю, оскільки вона має довший термін служби, кращі характеристики розряду, виготовляється більш безпечним способом і її можна переробляти. Дві взаємозамінні лінзи постачаються з продуктом для регулювання куту променю відповідно до застосування.

Переваги

  • Відповідає європейським стандартам для світильників просторового освітлення

  • Літієва батарея забезпечує довший термін служби, низький саморозряд і стійкість до високих температур

Характеристики

  • Два взаємозамінні лінзові оптичні пристрої: для коридору та відкритого простору

  • 3-годинне просторове освітлення з додатковою самодіагностикою

Застосування

  • Офісне середовища
  • Коридори та транспортні зони
  • Готелі
  • Крамниці

Файли