Philips Emergency downlight EM120B, 4 W, 5000 K, IP20, ELP3h
EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH
Опис виробу
Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 180 lm, 4 W, 90 lm/W, 5000 K, (0.34, 0.35) SDCM<3, Дуже широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години