Україна - Українська

Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, 2000 lm, 3000 K, Кут променя 100°, Білий

DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD

Опис виробу

Метал, Білий, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Кут променя 100°, Матовий, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,35 Дж посилений, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 3 полюси, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.

Код замовлення: 929004083632
Повний код замовлення: 872016930397301

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Кріплення
    Вбудований світильник
  • Сходи вартості
    Значення
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929004083632 uk_UA pdf 676.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Ledinaire-SlimDownlight-gen4-PSU-E pdf 3.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-929004083632_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-929004083632_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD ies 2.9 kB