Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2900 lm, 4000 K, Глянцевий відбивач, IP20
DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P
Опис виробу
downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 2900 lm, 20.9 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Кріплення Вбудований світильник
- Сходи вартості Специфікація
- Гарантійний період 5 років