Україна - Українська

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, Глянцевий відбивач, IP20, ELP3h

DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P

Опис виробу

downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 1900 lm, 13.3 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 912500100546
Повний код замовлення: 871869979351700

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Розподільна коробка
    -