Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20, ELP3h
DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P
Опис виробу
downlight, D150 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 1050 lm, 8.2 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Прохідний з’єднувач на 3 полюси, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Розподільна коробка -
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Кріплення Вбудований світильник
- Сходи вартості Специфікація
- Гарантійний період 5 років