Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, Глянцевий відбивач, IP20
DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P
Опис виробу
downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 1900 lm, 13.3 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Розподільна коробка -
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Кріплення Вбудований світильник
- Сходи вартості Специфікація
- Гарантійний період 5 років