Україна - Українська

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, Глянцевий відбивач, IP20

DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P

Опис виробу

downlight, D150 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 1100 lm, 8.2 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Прохідний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 912500100514
Повний код замовлення: 871869979319700

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Розподільна коробка
    -