Україна - Українська

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 4000 K, UGR19, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54

DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P

Опис виробу

downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 1800 lm, 13.3 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Глянцевий відбивач, Прозорий, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 912500100075
Повний код замовлення: 871869938475300

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Розподільна коробка
    -