Україна - Українська

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54

DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P

Опис виробу

downlight, D150 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 1050 lm, 8.2 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, Глянцевий відбивач, Прозорий, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Прохідний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 912500100062
Повний код замовлення: 871869938462300

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Розподільна коробка
    -