Philips GreenSpace, 3D printed, 13.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54
DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC
Опис виробу
D200 mm, Пластик, Сірий, Вбудований світильник, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2000 lm, 13.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Глянцеве дзеркало, Глянцевий відбивач, Прозорий, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Розподільна коробка -
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Специфікація
- Гарантійний період 5 років