Україна - Українська

Philips GreenSpace, 3D printed, 13.5 W, C/O D200 mm, 2100 lm, 4000 K, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20

DN510B 20S/840 PSU-E C WH

Опис виробу

C/O D200 mm, Пластик, Сірий, Вбудований світильник, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2100 lm, 13.5 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Глянцеве дзеркало, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505105011
Повний код замовлення: 872016983901400

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Розподільна коробка
    -
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Сходи вартості
    Специфікація
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб