Philips GreenSpace, 3D printed, 7 W, D200 mm, 1950 lm, 3000 K, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20
DN510B 20S/830 PSU-E C WH
Опис виробу
D200 mm, Пластик, Сірий, Вбудований світильник, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1950 lm, 7 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Глянцеве дзеркало, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Розподільна коробка -
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Специфікація
- Гарантійний період 5 років