Україна - Українська

Philips GreenSpace, 3D printed, 7.7 W, C/O D150 mm, 1150 lm, 3000 K, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20

DN500B 11S/830 PSU-E C WH

Опис виробу

C/O D150 mm, Пластик, Сірий, Вбудований світильник, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1150 lm, 7.7 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Глянцеве дзеркало, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505104972
Повний код замовлення: 872016983863500

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Розподільна коробка
    -
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Сходи вартості
    Специфікація
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб