Україна - Українська

Philips GreenSpace, downlight, 13.2 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54

DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P

Опис виробу

downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 1850 lm, 13.2 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505102093
Повний код замовлення: 871869998313000

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Тип модуля джерела світла
    LED
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Кріплення
    Вбудований світильник
  • Сходи вартості
    Специфікація
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб