Philips GreenSpace, downlight, 13.2 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20
DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P
Опис виробу
downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 1850 lm, 13.2 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Кріплення Вбудований світильник
- Сходи вартості Специфікація
- Гарантійний період 5 років