Україна - Українська

Philips GreenSpace, downlight, 8.6 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20

DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P

Опис виробу

downlight, D150 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 1000 lm, 8.6 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Прохідний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910505102077
Повний код замовлення: 871869998297300

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Тип модуля джерела світла
    LED
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Кріплення
    Вбудований світильник
  • Сходи вартості
    Специфікація
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб