Україна - Українська

Philips GreenSpace, downlight, 8.6 W, D150 mm, 980 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Глянцевий відбивач, Матово-білий, IP20

DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P

Опис виробу

downlight, D150 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 980 lm, 8.6 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Глянцевий відбивач, Матово-білий, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Прохідний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910505102073
Повний код замовлення: 871869998293500

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Тип модуля джерела світла
    LED
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Кріплення
    Вбудований світильник
  • Сходи вартості
    Специфікація
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб