Philips GreenSpace, downlight, 8.6 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20
DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P
Опис виробу
downlight, D150 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 1050 lm, 8.6 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Прохідний з’єднувач на 5 полюсів
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп 11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Кріплення Вбудований світильник
- Сходи вартості Специфікація
- Гарантійний період 5 років