Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D150 mm, 1800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20
DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P
Опис виробу
downlight, D150 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 1800 lm, 13.7 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Прохідний з’єднувач на 5 полюсів
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Кріплення Вбудований світильник
- Сходи вартості Специфікація
- Гарантійний період 5 років