Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D70 mm, 650 lm, 4000 K, Матово-білий, IP20/44
DN145B LED6S/840 PSU II WH
Опис виробу
D70 mm, Штампований алюміній, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Вбудований світильник, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Кут променя 90°, Матово-білий, полістирол, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, З’єднувальна коробка на 2 полюси
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Кріплення Вбудований світильник
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років