Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, Бездротовий, Interact Ready, Матово-білий, IP20/44
DN145B LED10S/830 WIA-E WH
Опис виробу
D155 mm, Штампований алюміній, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Вбудований світильник, Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 1100 lm, 13 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Кут променя 90°, Матово-білий, полістирол, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, З’єднувальна коробка на 2 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Кріплення Вбудований світильник
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років