Philips Ledinaire Clear Accent, 6 W, D68 mm, 500 lm, 3000 K, CRI>80, Фазове затухання, Кут променя 36°, Білий, IP20

RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH

Опис виробу

D68 mm, Метал–Пластик, Білий, Блок живлення з регулюванням, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, CRI>80, Кут променя 36°, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Роз'єм живлення змінного струму C13

Код замовлення: 929002670032
Повний код замовлення: 871951433125900

Файли