Philips Ledinaire Clear Accent, Fixed, 6 W, D68 mm, 550 lm, 4000 K, CRI>80, Фазове затухання, Кут променя 36°, Білий, IP20

RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH

Опис виробу

Fixed, D68 mm, Метал–Пластик, Білий, Блок живлення з регулюванням, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, CRI>80, Кут променя 36°, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Роз'єм живлення змінного струму C13

Код замовлення: 929002669832
Повний код замовлення: 871951433121100

Файли