Philips Ledinaire Clear Accent, Fixed, 6 W, D68 mm, 500 lm, 2700 K, CRI>80, Фазове затухання, Кут променя 36°, Білий, IP20
RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH
Опис виробу
Fixed, D68 mm, Метал–Пластик, Білий, Блок живлення з регулюванням, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 2700 K, (IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM, CRI>80, Кут променя 36°, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Роз'єм живлення змінного струму C13