Україна - Українська

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2

GreenSpace Accent Fixed Gen2: Акцентний світильник для роздрібної торгівлі з можливістю обслуговування та оновлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

З GreenSpace Accent Fixed Gen2 роздрібні торговці та оператори будівель можуть насолоджуватися високою якістю світла та провідною на ринку енергоефективністю оптики PerfectAccent у доступному та екологічному акцентному світильнику. Обслуговування й модернізація драйвера, світлодіодів і оптики є прості та потребують лише стандартних інструментів. Завдяки цьому GreenSpace Accent Fixed Gen2 може підтримувати кругову установку освітлення. Окрім варіантів дімування, доступні різні варіанти системної інтеграції, включаючи дротові та бездротові. Доступні схеми світлодіодного освітлення для свіжих продуктів, що забезпечують подовження терміну зберігання, краще візуальне представлення їжі, зменшення харчових відходів і збільшення продажів. Перегляньте наші сторінки каталогів «Мода» та «Їжа», щоб дізнатися більше про наші схеми PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost і Champagne.

Переваги

  • Ще більший блиск і підвищений комфорт для очей покупця завдяки оптиці PerfectAccent

  • Збільште термін служби виробу завдяки легкому обслуговуванню та модернізації

Характеристики

  • Обслуговується та модернізується за допомогою стандартних інструментів

  • Оснащений найсучаснішою рефлекторною оптикою PerfectAccent

Застосування

  • Супермаркети та гіпермаркети
  • Велика роздрібна торгівля
  • Торгові центри

Попередження та безпека

  • Всі фотометричні дані розраховуються без урахування додаткового переднього скла. При використанні переднього скла потік слід зменшити на 3,5%.

  • Очищення оптики слід проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендуємо використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити сухою серветкою з мікрофібри.

Файли