Україна - Українська

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 19.6 W, C/O D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, Білий, IP20

RS353B 27S/830 PSU-E WB WH

Опис виробу

Recessed, C/O D150 mm, Алюмінієвий, Білий, Одношарове порошкове покриття, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси, TP(a) diffuser flammability class

Код замовлення: 910505102751
Повний код замовлення: 872016958809700

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб