Philips MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 18.2 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 18.2 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h, 170 lm/W, EEL C, G13 ROT, Plastik, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.2, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Sipariş kodu: 59245500
Tam sipariş kodu: 871869959245500

İndirmeler