Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Sipariş kodu: 929004242302
Tam sipariş kodu: 872016938803100

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominal kullanım ömrü
    75.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDtube
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    5 yıl