Philips CoreLine Waterproof, 28.5 W, L1200 mm, 3700 lm, 3000 K, Geniş ışın, Mat, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200
Ürün Açıklaması
L1200 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3700 lm, 28.5 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40)SDCM<=3, Geniş ışın, Mat, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl