Philips CoreLine Waterproof, 60 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500
Ürün Açıklaması
L1500 mm, Polikarbon, Gri, Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 8000 lm, 60 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 3 fazlı dahili kablolama
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Performans
- Bakıma elverişlilik sınıfı B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
- Garanti süresi 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi Unclassified