Ledinaire Gömme yukarıdan aydınlatma, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, 60° ışın açısı, Siyah, IP20/54
DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU
Ürün Açıklaması
D200 mm, Plastik, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, 60° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi