Philips Ledinaire Gömme yukarıdan aydınlatma, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, 60° ışın açısı, Siyah, IP20/54

DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

Ürün Açıklaması

D150 mm, Metal-Plastik, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, 60° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 35400500
Tam sipariş kodu: 871951435400500

İndirmeler