Philips Ledinaire Clear Accent, Fixed, 6 W, D68 mm, 500 lm, 2700 K, Faz kesicili dimleme, 36° ışın açısı, Beyaz, IP20
RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW
Ürün Açıklaması
Fixed, D68 mm, Metal-Plastik, Beyaz, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 2700 K, (IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM, 36° ışın açısı, Şeffaf, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, AC güç konnektörü C13