Philips UniStreet gen2, Road & street light, 112 W, 17000 lm, 4000 K, CRI70, Çok geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66
BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 17000 lm, 112 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Çok geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED200 [LED module 20000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Evet
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Bakıma elverişlilik sınıfı A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
- Garanti süresi 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi Signify Circle