Philips UniStreet gen2, Road & street light, 22.5 W, 3080 lm, 4000 K, CRI70, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Dar dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66, SRG10-10

BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DynaDimmer'lı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 3080 lm, 22.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Dar dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910925866743
Tam sipariş kodu: 871951410008400

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Teknik özellikler
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Signify Circle

İndirmeler