Ürünler
Ürün | Karşılaştır | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPC010 LED20/MCT Solar post top Pro61016699 | 165 | 2.000 | 3000 4000 6500 | - | - | ||
BPC010 LED30/MCT Solar post top Pro61017399 | 165 | 3.000 | 3000 4000 6500 | - | - | ||
BPC010 LED40/MCT Solar post top Pro61018099 | 165 | 4.000 | 3000 4000 6500 | - | - | ||
BPC010 LED50/MCT Solar post top Pro61019799 | 165 | 5.000 | 3000 4000 6500 | - | - |
4 ürün
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Seçilebilir renk sıcaklığının benzersiz özelliğine sahip komple güneş enerjili direk üstü fener serisi
Avantajlar
Şok ve titreşime karşı dayanıklıdır.
5000 lümen paketine kadar geniş uygulamalar için uygundur
Özellikler
Dayanıklı polikarbonat bazlı muhafaza.
5000 lümene kadar parlak işlevsel ışık çıkışı
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
Pilin daha hızlı şarj edilmesi için ürünü ağaç, bina, duvar vb. gölgesi olmayan, yeterli güneş ışığı alan bir yere kurun.