Türkiye - Türkçe

Philips CitySoul gen2 LED Büyük

CitySoul LED gen2: çok yönlü bir kimlik

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

CitySoul LED gen2, her şehir manzarasına zarafet, verimlilik ve ambiyans katmak için tasarlanmış, en çok yönlü ve ikonik aydınlatma armatürlerimizden biridir. Yuvarlak, minimalist formu ve kusursuz braket geçişleri, yerleşim alanları, ana yollar ve hareketli şehir merkezlerinde tutarlı bir kimlik yaratıyor. Bu modüler aile, birden fazla boyut, montaj ve braket seçeneği sunarak aydınlatma tasarımcılarına estetikten ödün vermeden her türlü kentsel ortama uyum sağlama esnekliği sağlıyor. Kanıtlanmış LEDGINE-O platformumuzla desteklenen ve şimdi daha da yüksek verimlilik için yenilikçi LEDGINE-P ile geliştirilen CitySoul LED gen2, tam olarak ihtiyaç duyulan yere doğru ışığı sağlar. Uygulamaya özel optikler güvenlik, konfor ve azaltılmış enerji kullanımı sağlarken, özel ışık tarifleri karanlık gökyüzünü korur ve daha sağlıklı ekosistemleri destekler. Bir veya iki Sistem Hazır (SR) soketiyle CitySoul LED gen2, bağlı aydınlatma ve Interact gibi gelişmiş kontrol platformları için tamamen hazırdır ve belediyelerin daha fazla enerji tasarrufu, operasyonel içgörü ve uzun vadeli sürdürülebilirlik elde etmesine yardımcı olur.

Avantajlar

  • Aydınlatma armatürleri, montaj ayakları ve direkler için tutarlı, entegre bir tasarım konsepti

  • En yeni LEDGINE-P platformu, daha yüksek verimlilik sunarak belediyelerin işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesini sağlar

Özellikler

  • Mevcut CitySoul direk ve braket serileriyle uyumludur

  • Çok çeşitli seçkin, özel ve komple setler, direkler ve montaj ayakları, eğilebilme seçeneği, çift direk üstü ve kemer modeller

Uygulamalar

  • Şehir merkezleri
  • Parklar ve meydanlar
  • Yollar ve caddeler
  • Ticari bölgeler

İndirmeler