Türkiye - Türkçe

Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 92 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Gri, 60 mm çap için yandan giriş, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 10080 lm, 92 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Vidalı bağlantı bloğu

Sipariş kodu: 912300024413
Tam sipariş kodu: 871869987870200

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
Aile

Ürün