Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD
BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum, Gri, 60 mm çap için yandan giriş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Vidalı bağlantı bloğu
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED120 [LED module 12000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Evet
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl