Türkiye - Türkçe

Philips HF-Performer III for TL-D lamps

Enerji tasarruflu bir çözüm

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

HF-Performer III TLD, TL-D floresan ampuller için sürdürülebilir, ince ve yüksek frekanslı bir elektronik balasttır. Yüksek enerji verimliliği gerektiren uygulamalar için idealdir. HF-Performer III serisi, sağlam bir tasarıma sahip olup tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar ve enerji verimliliği sağlar (CELMA EEI A2).

Avantajlar

  • Programlı başlatma, ampul kullanım ömründe azalma olmaksızın ampulün açılıp kapanabilmesine olanak sağlar.

  • IEC/EN 60598-2-22 aydınlatma armatürü normları doğrultusunda DC acil durumda çalıştırma

Özellikler

  • Tek ampulde 60.000 açma/kapama özelliğiyle birlikte, en yüksek kasa sıcaklığında 50.000 saat kullanım ömrü

  • Programlı, titreşimsiz, ön ısıtmalı başlatma (< 1,0 s), ampul kullanım ömründe azalma olmaksızın ampulün açılıp kapanabilmesine olanak sağlar

Uygulamalar

  • Philips OccuPlus gibi hareket algılamalı kontrol sistemleriyle birlikte kullanılır
  • Ofis binaları, hastaneler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, sanayi tesisleri ve okullar gibi iç mekan uygulamaları
  • Sınıf I dış mekan uygulamaları; örn. sanayi tesisleri ve park yerleri

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet HF-Performer III for TL-D lamps tr_TR pdf 652.6 kB

Görseller

Family-Photographs-HF-Performer III for TL-D lamps
Birden fazla varlık